Philips CoreLine Waterproof, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 6500 K, Széles sugárzási szög, Matt, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500
Termékleírás
L1500 mm, Polikarbonát, Szürke, Tápegység (be/ki), 3400 lm, 24.5 W, 139 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Széles sugárzási szög, Matt, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyszerű csatlakoztatás és levehető burkolat rendelkezésre áll az 1 fázisú átmenő vezetékezéshez (a belső huzalozást nem tartalmazza)
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év