Philips CoreLine vékony, falra szerelt
Telepíts hatékonyabban, fejezd be hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt
Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A CoreLine fali szerelésű megoldásai megfelelnek a CoreLine ígéretének: innovatív, könnyen telepíthető és magas minőségű lámpatesteket kínálnak. Ezek a karcsú, kör alakú, felületre szerelhető lámpatestek mennyezeti és fali telepítésre egyaránt alkalmasak, így ideálisak olyan helyiségekbe, mint a közlekedőterek, bejáratok, társalgók és pihenőzónák. Háromféle átmérőválasztékuk révén, amelyek a sokoldalúságot biztosítják, modern, letisztult kialakításuk és egyenletes, homogén háttérvilágítású fényeloszlásuk harmonikusan illeszkedik a legtöbb épület architektúrájába. Az integrált funkciók akár négyféle lumencsomagot és kétféle színhőmérséklet-opciót biztosítanak egy lámpatestben. Az alternatív rögzítési lehetőségek lehetővé teszik, hogy a szerelők könnyedén telepítsék a világítótestet a helyszínen, az adott alkalmazás igényei szerint. És a push-in csatlakozóknak köszönhetően a CoreLine falra szerelt világítótestek telepítése gyors és egyszerű. A család tartalmaz DALI (központi vészhelyzeti kompatibilis) változatokat, valamint mozgás- és napfényérzékelőkkel, csoportosítási funkciókkal ellátott változatokat.
Előnyök
Karcsú, modern kialakítás lapos diffúzorral
Három különböző méretben kapható, így a megfelelő fényt biztosítja számos alkalmazási területen.
Jellemzők
Elérhető 220 mm, 300 mm és 400 mm átmérőben
Alacsony termékmagasság (57 mm)