Philips CoreLine vékony, falra szerelt, All-in, 24 W, 8 W, D300 mm, 1100 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54
WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Termékleírás
D300 mm, Polikarbonát, Fehér, Fali, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK08 | 6 J, II. biztonsági osztály, 2 db 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év