Magyarország - Magyar

Philips CoreLine vékony, falra szerelt, All-in, 13 W, 4 W, D220 mm, 500 lm, 1850 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220

Termékleírás

D220 mm, Polikarbonát, Fehér, Fali, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 500 lm, 1850 lm, 13 W, 4 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK08 | 6 J, II. biztonsági osztály, 2 db 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 33920199
Teljes rendelési kód: 872110333920199

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 txt 4.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401853588 hu_HU pdf 763.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Látvány

Product-Photographs-911401853588_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401853588_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB