Philips CoreLine vékony, falra szerelt, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Érzékelőalapú fényerő-szabályozás, IP54
WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220
Új
Termékleírás
D220 mm, Polikarbonát, Fehér, Fali, Tápegység, szabályzással, Mozgásérzékelő egység, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK08 | 6 J, II. biztonsági osztály, 2 db 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év