Philips CoreLine vékony, falra szerelt, All-in, 30 W, 10 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400

Termékleírás

D400 mm, Polikarbonát, Fehér, Fali, Tápegység (be/ki), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 10 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK08 | 6 J, II. biztonsági osztály, 2 db 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 33922599
Teljes rendelési kód: 872110333922599

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 txt 4.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401853788 hu_HU pdf 765.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Látvány

Product-Photographs-911401853788_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401853788_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 IES
Dialux
ULD File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB