Philips CoreLine vékony, falra szerelt, All-in, 24 W, D300 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC
WL200V 32S/830_840 PSED D300
Termékleírás
D300 mm, Polikarbonát, Fehér, Fali, Tápegység, DALI illesztővel, DC-kompatibilis, központi vészvilágításhoz (beépített), All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3200 lm, 24 W, 132 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK08 | 6 J, II. biztonsági osztály, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év