Suomi - Suomeksi

Philips HF-Performer III TL-D -lampuille

Energiatehokas ratkaisu

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

HF-Performer III -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet ovat erittäin monikäyttöisiä ja täyttävät muun muassa kaikki kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilta valaisinjärjestelmiltä edellytetyt vaatimukset. Lisäetuna tasainen, verkkovirran vaihteluista riippumaton valo. Liitäntälaitteet ovat osa erittäin kokonaistaloudellisesti kustannustehokasta valaistusratkaisua, jonka avulla asiakkaat saavuttavat säästöjä missä tahansa kansainvälisessä tai kansallisessa energiansäästöohjelmassa, jonka vaatimukset käyttökohteen tulee täyttää. HF-Performer III -järjestelmän TL5-liitäntälaitteet sopivat erinomaisesti monenlaisiin kaupan alan uusiin rakennuskohteisiin ja jälkiasennuskohteisiin, kuten yleisvalaistukseen pinta-asennuksena tai toimistovalaistuksena, pysäköintihalleihin, varastoihin ja muihin käyttötarkoituksiin – myös vesitiiviyttä edellyttäviin kohteisiin. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan I vaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyypillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Edut

  • Ohjelmoitu sytytys mahdollistaa lampun sytytyksen ja sammutuksen ilman, että käyttöikä lyhenee

  • Hätätilannekäyttö IEC/EN 60598-2-22 -valaisinstandardien mukainen

Ominaisuudet

  • 50 000 tunnin käyttöikä Tcmax-lämpötilassa, yli 60 000 yhden lampun sytytystä/sammutusta

  • Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 1,0 s), joka mahdollistaa lampun sytytyksen ja sammutuksen ilman, että käyttöikä lyhenee

Käyttökohteet

  • Voidaan käyttää Philips OccuPlus -järjestelmän ja muiden liiketunnistusohjausjärjestelmien kanssa
  • Sisäkäyttökohteet, kuten toimistorakennukset, sairaalat, valintamyymälät, tavaratalot, teollisuuskiinteistöt ja oppilaitokset
  • Luokan I käyttökohteet, kuten teollisuuskiinteistöt ja pysäköintihallit

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet HF-Performer III TL-D -lampuille fi_FI pdf 657.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-HF-Performer III TL-D -lampuille
Useita resursseja - Visuals