Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Tuotteen kuvaus
Philips HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Tekniset tiedot
- Tulojännite
- 220–240 V
- Verkkotaajuus
- 50 to 60 Hz
- Tulotaajuus
- 50–60 Hz
- Kytkentäsysäysvirran leveys
- 0,25 ms
- Tehokerroin
- 0.99
- Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
- 24 A
- Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
- 28