Suomi - Suomeksi

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Tuotteen kuvaus

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Tilauskoodi: 913713031866
Täysi tilauskoodi: 872790091170100

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,25 ms
Tehokerroin
0.99
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
18 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
28

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913713031866 fi_FI pdf 433.0 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Lisätietolomake
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-913713031866_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913713031866_EU
Useita resursseja - Visuals