Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Tuotteen kuvaus

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Tilauskoodi: 913713031966
Täysi tilauskoodi: 872790091172500

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,35 ms
Tehokerroin
0.99
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
28 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
12

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913713031966 fi_FI pdf 436.4 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Lisätietolomake
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-913713031966_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913713031966_EU
Useita resursseja - Visuals