Suomi - Suomeksi

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Tuotteen kuvaus

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Tilauskoodi: 913713031566
Täysi tilauskoodi: 872790091164000

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,25 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
18 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
28

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913713031566 fi_FI pdf 433.2 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Lisätietolomake
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB
Lisätietolomake
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-913713031566_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913713031566_EU
Useita resursseja - Visuals