Signify Copenhagen City Comfort LED large

Copenhagen City Comfort LED large: erittäin miellyttävää valaistusta kaupunkiympäristöihin

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Alkuperäinen Copenhagen-valaisin suunniteltiin yhteistyössä Kööpenhaminan kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 1960-luvulla. Tästä ajattoman tyylikkäästä valaisimesta on kolme eri versiota: Copenhagen LED gen2 on erittäin tehokas valaisin tievalaistukseen, Copenhagen City LED Gen2 on tarkoitettu kaupunki- ja asuinalueille, joissa miellyttävä valaistus ja yhdenmukainen muotokieli on tärkeää, ja Copenhagen City Comfort LED on suunniteltu kaupunkiympäristöön, jossa tarvitaan tarkkaa hukkavalon hallintaa ja korkeaa mukavuustasoa. Copenhagen City Comfort LED -versio (BRS862) on ihanteellinen kaupunki- ja asuinympäristöihin, joissa tarvitaan erittäin miellyttävää valoa. Ratkaisu luo asukkaille miellyttävän ja viihtyisän ilmapiirin. Copenhagen City Xtra Comfort LED -versio (BRS962) vie tämän askeleen pidemmälle ja tarjoaa entistä parempaa hukkavalon hallintaa siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Näin asukkaat voivat nauttia toimivan valaistuksen eduista ilman häiritsevää valosaastetta. Kaiken kaikkiaan Copenhagen City Comfort LED- ja Xtra Comfort LED -vaihtoehdot tekevät kaupungista viihtyisämmän. Sisäänrakennetun LEDGINE-O-moduulin ja eri käyttökohteisiin räätälöidyn laajan optiikkavalikoiman ansiosta Copenhagen City Comfort LED -valaisimet tuottavat oikean määrän valoa oikeaan suuntaan kadulla. Tämä vähentää valosaastetta ympäröivillä alueilla ja mahdollistaa merkittävät energiansäästöt. Valaisin on saatavana yhdellä tai kahdella Zhaga-D4i-liitännällä (ZD4i), joten valaisin voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Näin valaisin voidaan aina päivittää vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Muovin käytön ansiosta yläpuolen liitäntä voidaan integroida valaisinrunkoon ilman, että valaisimen muotokieli kärsii. Lisäksi jokainen Copenhagen City Comfort -LED-valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signifyn huoltotunnisteella (Service tag). Valaisimen konfiguraatioon pääsee kätevästi käsiksi skannaamalla QR-koodin, joka on sijoitettu valaisinvarteen tai suoraan valaisimeen.

Edut

  • Asukkaiden silmää miellyttävä valo, ei häikäise

  • Vähentynyt valosaaste paremman hukkavalon hallinnan ansiosta

Ominaisuudet

  • Ei tuota valoa yli 70 asteen kulman yli (Copenhagen City Xtra Comfort LED)

  • Saatavilla eri värilämpötiloja halutun tunnelman luomiseksi: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K

Käyttökohteet

  • Kantakaupungin asuinkadut
  • Kaupungin kapeat kadut
  • Kantakaupungin avoimet alueet
  • Kävelykadut
  • Pienemmät ostoskadut

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Copenhagen City Comfort LED large fi_FI pdf 555.9 kB
Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.2 MB

Kuvat

Family-Photographs-Copenhagen City Comfort LED large
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Copenhagen City Comfort LED large
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB