Signify Copenhagen City Comfort LED large, Center 3/4" thread, Urban road & street light, 69 W, D460 mm; H354 mm, 11399 lm, 4000 K, CRI70, Laaja valonjako, Interact Ready, CLO, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-10

BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10

Tuotteen kuvaus

Center 3/4" thread, Urban road & street light, D460 mm; H354 mm, Polyeteeni, Runko Glow, kiinnike RAL 9007, Valkoinen (RAL9003), Harmaa alumiini (RAL9007), Ylläpitopalveut, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 11399 lm, 69 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, 2-napainen, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008639062
Täysi tilauskoodi: 872016977002700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED120 [LED module 12000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED system in flux
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008639062 fi_FI pdf 259.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008639062_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008639062_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10 IES
Dialux
ULD File - BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10 ULD
Relux
ROLF File - BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS862 LED120/740 II MDW GW CLO SRTB 10 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB