Signify Copenhagen City Comfort LED large, Side-entry, Urban road & Street light, 45 W, D460 mm; H360 mm, 5935 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Laaja valonjako, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-10
BRS862 LED60/830 II MDW LOR GW DDF12 10
Tuotteen kuvaus
Side-entry, Urban road & Street light, D460 mm; H360 mm, Polyeteeni, Runko Glow, kiinnike RAL 9007, Vaaleanharmaa (RAL7035), Valkoinen (RAL9003), Ylläpitopalveut, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla versio 12, 5935 lm, 45 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, 2-napainen, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED system in flux
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta