Suomi - Suomeksi

Signify Copenhagen City Comfort LED large, Side-entry, Urban road & Street light, 45 W, D460 mm; H360 mm, 5935 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Laaja valonjako, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-10

BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10

Tuotteen kuvaus

Side-entry, Urban road & Street light, D460 mm; H360 mm, Polyeteeni, Musta, Pikimusta (RAL9005), Ylläpitopalveut, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla versio 12, 5935 lm, 45 W, 117 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, 2-napainen, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008639063
Täysi tilauskoodi: 872016977003400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60 [LED module 6000 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED system in flux
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008639063 fi_FI pdf 125.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of Copenhagen City Comfort LED large pdf 7.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008639063_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008639063_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 IES
Dialux
ULD File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 ULD
Relux
ROLF File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BRS962 LED60/830 II MDWLOR 9005 DDF12 10 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration of Copenhagen City Comfort pdf 1.4 MB