Signify Copenhagen City Comfort LED large, Suspended, Urban road & street light, 74 W, D460 mm; H319 mm, 9476 lm, 3000 K, CRI80, Laaja valonjako, Interact Ready, CLO, Suojausluokka II, IP66, MSP, SRG6-10
BSS962 LED100/830 II MDW GR CLO SRTB 10
Tuotteen kuvaus
Suspended, Urban road & street light, D460 mm; H319 mm, Polyeteeni, Harmaa, Vaaleanharmaa (RAL7035), Ylläpitopalveut, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Vakiovalovirta, 9476 lm, 74 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Kaapeli 10 m ilman pistoketta, 2-napainen, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED system in flux
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta