Philips CoreLine waterproof quick-fit

Laadukas ja helposti asennettava vesitiivis valaisin

Uusi

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

CoreLine waterproof quick-fit on muiden CoreLine-tuotteiden tapaan innovatiivinen, helppokäyttöinen ja korkealaatuinen. Vesitiivis valaisin on suunniteltu tehokkaaksi ja helposti asennettavaksi. Monipuolisissa all-in-versioissa on monta valovirtavaihtoehtoa samassa, jolloin sopiva valovirta voidaan valita vasta asennuspaikalla. Valaisin soveltuu ON/OFF- ja DALI-ohjaukseen sekä älykkääseen ohjaukseen Signify Interactilla. Huoltotunniste (service tag) tekee asennuksesta ja huollosta entistä helpompaa ja tarjoaa pääsyn tärkeimpiin valaisin- ja varaosatietoihin käden käänteessä. CoreLine waterproof quick-fitillä voidaan korvata perinteiset, loisteputkilla toimivat vesitiiviit valaisimet suoraan, mikä mahdollistaa merkittävät energiansäästöt.

Edut

  • Vaativimpiinkin kohteisiin soveltuva vesitiivis valaisin

  • Helppo ja nopea asentaa

Ominaisuudet

  • Pitkä käyttöikä, 100 000 tuntia (L80)

  • Viiden vuoden takuu

Käyttökohteet

  • Teollisuus
  • Pysäköintialueet
  • Varastot
  • Yleisvalaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • UV-säteily vaurioittaa materiaalia ajan mittaan, mikä voi vaikuttaa vesitiiviyteen ja IP66-luokitukseen. Älä asenna valaisinta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonpaisteelle.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine waterproof quick-fit fi_FI pdf 693.0 kB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine waterproof quick-fit
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-CoreLine waterproof quick-fit
Useita resursseja - Software Plugins