Philips CoreLine waterproof quick-fit, 43.5 W, L1530 mm, 7000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrinen, Opaali, IP65, IK08, TW1, EL-DC

WT140C 70S/840 PSD L1500 TW1

Uusi

Tuotteen kuvaus

L1530 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 911401892988
Täysi tilauskoodi: 872110370494899
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
Tender text - WT140C 70S/840 PSD L1500 TW1 txt 3.6 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 4.6 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401892988 fi_FI pdf 316.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, WT140C, CoreLine waterproof quick-fit pdf 2.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401892988_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401892988_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT140C 70S/840 PSD L1500 TW1 IES
Revit-tiedosto
WT140C 70S/840 PSD L1500 TW1 911401892988 ZIP
Dialux
ULD File - WT140C 70S/840 PSD L1500 TW1 ULD
Relux
ROLF File - WT140C 70S/840 PSD L1500 TW1 ROLFZ
LDT
LDT File - WT140C 70S/840 PSD L1500 TW1 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof quick-fit, WT140C pdf 997.8 kB