Philips CoreLine waterproof quick-fit, 13 W, L630 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrinen, Opaali, IP65, IK08, TW1, EL-DC
WT140C 20S/840 PSD L600 TW1
Tuotteen kuvaus
L630 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2000 lm, 13 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta