Philips CoreLine waterproof quick-fit, All-in, 50 W, 43 W, 36 W, 29 W, L1530 mm, 4650 lm, 5750 lm, 6850 lm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Opaali, IP65, IK08, TW3

WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3

Uusi

Tuotteen kuvaus

L1530 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 4650 lm, 5750 lm, 6850 lm, 8000 lm, 50 W, 43 W, 36 W, 29 W, 160 lm/W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 911401892688
Täysi tilauskoodi: 872110370491799
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
Tender text - WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 txt 3.6 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 4.6 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401892688 fi_FI pdf 569.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction, WT140C, CoreLine waterproof quick-fit pdf 2.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401892688_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401892688_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 IES
Revit-tiedosto
WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 911401892688 ZIP
Dialux
ULD File - WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 ULD
Relux
ROLF File - WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - WT140C 46_57_68_80S/840 PSU L1500 TW3 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof quick-fit, WT140C pdf 997.8 kB