Philips CoreLine waterproof quick-fit, All-in, 13 W, 11.5 W, 10 W, 8 W, L630 mm, 1200 lm, 1500 lm, 1750 lm, 2000 lm, 4000 K, Symmetrinen, Opaali, IP65, IK08, TW3
WT140C 12_15_17_20S/840 PSU L600 TW3
Uusi
Tuotteen kuvaus
L630 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 1200 lm, 1500 lm, 1750 lm, 2000 lm, 13 W, 11.5 W, 10 W, 8 W, 154 lm/W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta