Philips CoreLine waterproof quick-fit, All-in, 40 W, 34 W, 29 W, 23 W, L1230 mm, 3700 lm, 4650 lm, 5450 lm, 6400 lm, 4000 K, Symmetrinen, Opaali, IP65, IK08, TW3
WT140C 37_46_54_64S/840 PSU L1200 TW3
Tuotteen kuvaus
L1230 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), All-in, Multi Lumen, 3700 lm, 4650 lm, 5450 lm, 6400 lm, 40 W, 34 W, 29 W, 23 W, 161 lm/W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 3-vaiheläpijohdotus
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta