Philips CoreLine Panel G6

Philips CoreLine Panel: asennus on helppoa ja valo laadukasta

Tuotteet

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
910505102816
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
910505102819

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips CoreLine Panel Gen6 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisesta, helppokäyttöisestä ja laadukkaasta valaistuksesta. LED-paneelin innovatiivinen All-in-ominaisuus tarjoaa kolme valovirta- ja värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä selkeyttää tuotevalikoimaa, tarjoaa joustavuutta asennukseen ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. CoreLine RC132V LED -paneelin asennus on helppoa ja nopeaa pikaliittimen ansiosta. CoreLine-valikoimassa on myös Interact-yhteensopivia valaisimia, joten ne voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään.

Edut

  • Luotettavat ja toimintavarmat tuotteet

  • Tuotteiden asennus on helppoa ja nopeaa

Ominaisuudet

  • Käyttöikä 50 000 h (L90) tai 100 000 h (L80), viiden vuoden takuu

  • Pikaliitin (vihreä/valkoinen, FlyWire, WAGO ja Schuko)

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Terveydenhuolto
  • Julkiset rakennukset
  • Koulut

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CoreLine Panel G6 fi_FI pdf 2.7 MB
Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Asennusohjeet
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 8.0 MB

Kuvat

Family-Photographs-CoreLine Panel G6
Useita resursseja - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-luminaires-with-integrated-sensor-easily-Video mp4 105.8 MB
Video
Philips CoreLine Panel G6 installation video mp4 79.7 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CoreLine Panel G6
Useita resursseja - Software Plugins