Philips CoreLine Panel G6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4

Tuotteen kuvaus

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Yksi jauhemaalauskerros, Katto, Interact System Ready -liitäntälaite, johon voidaan integroida sensoreita, Interact SNS210 -sensori, 4000 lm, 32 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Keilakulma 90°, Valkoinen heijastin, Polystyreeni, IP20 | Ei suojausta, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kaapeli 0,3 m ja liitin, 2-napainen, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 910505104637
Täysi tilauskoodi: 872016983524500

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 txt 4.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505104637 fi_FI pdf 722.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505104637_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505104637_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 IES
Revit-tiedosto
RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 910505104637 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40S/830 SIA W30L120 OC IA4 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB