Philips CoreLine Panel G6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, IA4
RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4
Tuotteen kuvaus
1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Yksi jauhemaalauskerros, Katto, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja SystemReady-liitäntä, Interact Ready, Interact SC200 -sensori, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Valkoinen heijastin, Polystyreeni, IP20 | Ei suojausta, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, Kaapeli 0,3 m ja liitin, 2-napainen, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli
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
- Unclassified