Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Panel G6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Yksi jauhemaalauskerros, Katto, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Valkoinen heijastin, Polykarbonaatti, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 4-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio

Tilauskoodi: 910505102818
Täysi tilauskoodi: 872016958875200

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  txt 4.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102818 fi_FI pdf 510.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102818_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102818_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  IES
Revit-tiedosto
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  910505102818 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB