Philips Accessory, White

Tuotteen kuvaus

Philips Accessory, White

Tilauskoodi: 911401808287
Täysi tilauskoodi: 872016975219199

Tekniset tiedot

Kokonaispituus
1 202 mm
Kokonaisleveys
302 mm
Kokonaiskorkeus
72 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)
72 x 302 x 1202 mm
Materiaali
Alumiini
Suojausluokan koodi
-
Iskunkestävyysluokka
-
Lisävarusteen väri
White
Nettopaino
0,820 kg

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC059Z SMB W30L120 txt 1.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401808287 fi_FI pdf 196.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401808287_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401808287_EU
Useita resursseja - Visuals