Philips CoreLine Panel G6, UltraEfficient, 22.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC

Tuotteen kuvaus

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 3600 lm, 22.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Keilakulma 90°, Mikroprismaoptiikka, Polystyreeni, IP20/44 | Kosketussuojattu / johtosuojattu, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, SC | Turvakaapeli

Tilauskoodi: 911401800187
Täysi tilauskoodi: 872016974982599

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC txt 4.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401800187 fi_FI pdf 2.3 MB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401800187_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401800187_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC IES
Revit-tiedosto
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC 911401800187 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB