Philips CorePro LED HPL

Jokapäiväisiin valaistustarpeisiin suunniteltu uusi LED HPL -ratkaisu, joka korvaa perinteiset purkauslamput (HID)

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Philips CorePro LED HPL -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavan LED-ratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamput (HID). LED-lamput ovat energiatehokkaampia, ja niillä on pitkä käyttöikä. Aloituskustannukset ovat pienet, joten säästöjä alkaa heti kertyä. Tämän lisäksi CorePro LED HPL -lamput on suunniteltu samankokoisiksi ja käyttämään samaa valonjakoa kuin HID-lamput. Tehokkaan LED-filamentti-tekniikan ansiosta eroa ei huomaa. Lampuilla on IP65-luokitus, joten ne soveltuvat niin ulko- kuin sisäkäyttöön.

Edut

  • Sama ulkoasu ja käyttötuntuma kuin tavallisissa HID SON/HPL -lampuissa

  • Sopii täydellisesti HID-valaisimiin, joissa on magneettinen kuristin tai verkkovirtakytkentä

Ominaisuudet

  • Erittäin tehokas LED-filament-teknologia

  • Mattalasiviimeistely, tasainen valonjako

Käyttökohteet

  • Tiet ja kadut
  • Pysäköintihallit
  • Puistot ja aukiot

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Asennus on aina jätettävä pätevän sähköasentajan tai urakoitsijan tehtäväksi. Katso ohjeet asennusoppaasta.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet CorePro LED HPL fi_FI pdf 281.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-CorePro LED HPL
Useita resursseja - Visuals
Pakkauskuva
Packaging Image tif 21.1 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-CorePro LED HPL
Useita resursseja - Software Plugins