Philips LED HPL, Ovaali, Verkkovirta, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 tuntia
CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W830E27FR
Tuotteen kuvaus
LED HPL, Ovaali, Verkkovirta, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Lasi, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Tekniset tiedot
- Lampun kanta
- E27
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000 tuntia
- Kytkentäjaksojen määrä
- 50 000
- Lampun tyyppi
- LED HPL
- Hyötyvalovirta
- Sphere
- Takuuaika
- 3 vuotta