Philips CorePro, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 tuntia

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Lasi, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Tilauskoodi: 929003731202
Täysi tilauskoodi: 872016926779400

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED HPL
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 196.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003731202 fi_FI pdf 612.3 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 557.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003731202_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB