Philips LED HPL, Ovaali, Verkkovirta, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 tuntia

CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR

Tuotteen kuvaus

LED HPL, Ovaali, Verkkovirta, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, Lasi, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004365302
Täysi tilauskoodi: 872110314379200

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED HPL
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004365302 pdf 68.6 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 383.5 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004365302 fi_FI pdf 571.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 45.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-929004365302_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004365302_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M2.6Klm18.3W827E27FR ies 1.1 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB