Philips LED HPL, Ovaali, Verkkovirta, 18.3 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 tuntia

CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR

Tuotteen kuvaus

LED HPL, Ovaali, Verkkovirta, 18.3 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Lasi, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Tilauskoodi: 929004365502
Täysi tilauskoodi: 872110314383900

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E27
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED HPL
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929004365502 pdf 69.1 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 402.1 kB
Esite
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929004365502 fi_FI pdf 578.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instructions pdf 45.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-929004365502_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929004365502_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M3Klm18.3W840E27FR ies 1.0 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB