Philips CorePro, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 tuntia

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Tuotteen kuvaus

CorePro, LED HPL, Ovaali, Vain verkkovirtakäyttö, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 tuntia, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Lasi, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Tilauskoodi: 929002481402
Täysi tilauskoodi: 871951429931300

Tekniset tiedot

Lampun kanta
E40
Nimelliskäyttöikä
25 000 tuntia
Kytkentäjaksojen määrä
50 000
Lampun tyyppi
LED HPL
Hyötyvalovirta
Sphere
Takuuaika
3 vuotta

Lataukset

Esitteet

Energiatehokkuusmerkintä
Energy Efficiency Label 929002481402 pdf 67.8 kB
Tuotetietolomake
Product Information Sheet pdf 175.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929002481402 fi_FI pdf 656.0 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR pdf 295.2 kB
Asennusohjeet
Installation instructions pdf 557.4 kB

Kuvat

Product-Photographs-929002481402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929002481402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR ies 2.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB