Danmark - Dansk

Philips DigiStreet

Gør din by klar til fremtiden med DigiStreet

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Den systemklare arkitektur i DigiStreet er udviklet med det formål at blive din langsigtede partner, så den giver dig mulighed for at nyde fordelene ved intelligente belysningssystemer, der findes i dag, og gør samtidig også byen klar til de innovationer, der kommer. Dens to stikkontakter giver dig mulighed for at oprette direkte forbindelse til CityTouch-systemet og er også forberedt til at forbinde dig med fremtidige innovationer inden for IoT. Hvert enkelt armatur er desuden let at identificere ved hjælp af Service-tagget. Når der scannes en QR-kode, som er anbragt på indersiden af mastedøren, får du omgående adgang til armaturets konfiguration, som gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere, uanset hvilket trin i armaturets levetid, det befinder sig på. Digistreet er også udstyret med dedikerede lysopskrifter, der: 1) opretholder optimale økosystemer for flagermus og 2) bevarer en mørk nattehimmel.

Fordele

  • Forberedt til fremtiden: Det er nemt at opgradere med fremtidige CMS-punkter og -sensorer, som giver nye funktioner, umiddelbart efter installationen eller senere.

  • Stort udvalg af linseoptikker, der passer til internationale gader og vejes former

Egenskaber

  • Nem armaturidentifikation takket være Service-tagget

  • Højeffektiv med op til 161 lm/W

Anvendelsesområder

  • Trafikerede veje og hovedfærdselsårer
  • By- og boligområde
  • Bycentre og større gader
  • Cykelstier, fortove og fodgængerovergange

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet DigiStreet da_DK pdf 977.1 kB
Installationsvejledning
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-DigiStreet
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
DigiStreet.zip zip 43.5 MB
Revit-fil
DigiStreet_Large.zip zip 12.8 MB
Revit-fil
DigiStreet_Medium.zip zip 34.7 MB

Software plug-ins

Family-IES-DigiStreet
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-DigiStreet-Micro-BGP760-Ref-910925863556 pdf 2.2 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-DigiStreet-Large-BGP763-Ref-910925866249 pdf 1.4 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-DigiStreet-Medium-BGP762-Ref-910770208845 pdf 1.8 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-DigiStreet-Mini-BGP761-Ref-910925866230 pdf 1.7 MB