Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Styretap til diameter 62 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8100 lm, 51 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, Skruestik