Danmark - Dansk

Philips DigiStreet, Road & street light, 29.5 W, 3588 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Lysfordeling, middel 32, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP

BGP760 LED49/740 II DM32 7042 MSP CLO-DD

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Styretap til diameter 76 mm, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), 3588 lm, 29.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 32, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 8,0 m kabel uden stik, Skruestik

Ordrekode: 910925867987
Fuld ordrekode: 871951418207300

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED49 [LED module 4900 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925867987 da_DK pdf 263.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925867987_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925867987_EU
Flere enheder - Visuals