Philips Ledinaire produkter

Philips Ledinaire

Dit pålidelige og prisvenlige valg til enhver opgave.

Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Hver gang.

Alle opgaver fortjener belysning, der bare fungerer – uden komplikationer og uden ekstra servicebesøg. Philips Ledinaire er udviklet til professionelle, der har brug for pålidelig kvalitet til en pris, der giver mening. Pålidelige Philips komponenter, enkel installation og fleksible løsninger til ethvert anvendelsesområde. Tag det, monter det, videre til næste opgave.

 

Udforsk udvalget nedenfor, og find det rette armatur til dit projekt.

Fantastisk lys. Ingen besvær. Det er Ledinaire.

Philips Ledinaire serien giver installatører det, de har mest brug for: pålidelig ydeevne, hurtig installation og god økonomi. Med 5 års garanti, lang levetid og fleksible indstillinger, der kan justeres på stedet, er det et intelligent valg til almindelige belysningsprojekter.

5-year-warranty

5 års garanti

Enkel installation

Enkel installation

Nem justering af indstillinger på stedet

Juster nemt indstillinger på stedet

Ledinaire Panel Gen 5

Højere effektivitet, længere levetid

Ledinaire Panel Gen 5 leverer energibesparelser med nem installation og fleksibel anvendelse.

 

  • Forbedret energieffektivitet
  • Fås som alt-i-en-versioner
  • Forlænget levetid og høj driftssikkerhed
  • Højt lysudbytte for forbedret ydeevne
  • Designet til nem tilslutning og hurtig udskiftning af driver 

Find dit Ledinaire-armatur

Lilla baggrund

Har du et spørgsmål om Ledinaire?

Vi er her for at hjælpe.

Passer til produktet. Passer til budgettet.

Kontorbelysning, der bare virker

Ledinaire leverer pålideligt og behageligt lys til kontorer i alle størrelser med nem installation og muligheder, der passer til hverdagens projekter og budgetter. Et pålideligt valg, når du vil gøre det enkelt og få arbejdet gjort.

 

Læs mere om kontorer

Opdag, hvad Signify ellers kan gøre for dig

Philips CoreLine produkter

Philips Coreline

Philips CoreLine kombinerer pålidelig ydeevne med lys i høj kvalitet og er udviklet til professionel brug.

En elektriker med en tablet

Ressourcer

På vores ressourceside finder du alt om belysning. Alt fra værktøjer og viden til kontaktmuligheder.

Byens skyline med adskillige højhuse

Anvendelsesområder

Leder du efter en løsning til et bestemt anvendelsesområde? Udforsk vores dedikerede sider om anvendelsesområder for at få dybdegående indsigt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Philips Ledinaire?

Philips Ledinaire er den pålidelige og prisvenlige LED-armaturserie fra Philips, udviklet til almindelige professionelle opgaver, hvor belysningen skal være driftssikker, nem at installere og let tilgængelig. Ledinaire bygger på Philips’ velkendte kvalitet og fokuserer på det, der betyder mest for små og mellemstore installatører: dokumenteret pålidelighed, problemfri installation og god økonomi. Den er udviklet til hurtige “søg-klik-køb-installer”-projekter, hvor belysning kun er én del af opgaven – men hvor fejl ikke er en mulighed.

 

Dokumenteret kvalitet. Problemfri installation. Hver gang.

Hvilken garanti har Philips Ledinaire?

Alle Philips Ledinaire armaturer leveres med 5 års garanti som standard. Dette afspejler seriens fokus på pålidelig kvalitet og reduceret risiko, hvilket giver installatører og grossister tillid til, at produkterne fungerer som lovet. Med en lang levetid (op til 75.000 timer for L70 og 50.000 timer for L80) minimerer Ledinaire behovet for servicebesøg, udskiftninger og uventede omkostninger på installationsstedet.

Hvilke anvendelsesområder er Philips Ledinaire designet til?

Ledinaire er designet til generel belysning i almindelige professionelle miljøer, hvor brugervenlighed og tilgængelighed betyder mest. Typiske anvendelsesområder omfatter:

 

  • Kontorer og korridorer
  • Uddannelsesbygninger
  • Industri- og bagområder
  • Støtteområder i sundhedssektoren
  • Detailhandels- og lagerområder

 

Disse projekter kræver typisk ikke et komplet lysdesign, men stadig pålidelig, standardoverholdende og professionel belysning fra et velkendt brand.

Hvad betyder Ledinaire All-in konceptet for installatører?

All-in konceptet reducerer kompleksiteten ved at kombinere flere varianter i færrest mulige varenumre. Ved hjælp af en integreret kontakt kan installatører:

 

  • Indstille lysudbyttet
  • Indstille farvetemperaturen
  • ... direkte på stedet.

 

Det betyder mindre lagerbeholdning, færre fejl, hurtigere beslutninger og mindre risiko for at bestille det forkerte produkt – ideelt til almindelige opgaver med skiftende eller uklare krav.

Hvor nemt er det at installere et Philips Ledinaire armatur?

Ledinaire armaturer er udviklet til problemfri installation med lynstik og indstillinger, der kan justeres på stedet, hvilket sparer tid under installationen. Ledinaire Panel Gen 5 er også designet til nem udskiftning af driveren, hvilket gør fremtidig service og vedligeholdelse nemmere. Designfilosofien er enkel: Tag det, monter det, og videre til næste opgave – uden behov for kompliceret indkøring.

Hvad er forskellen på Philips Ledinaire og Philips CoreLine?

Selvom begge serier er bygget på pålidelig Philips kvalitet, opfylder de tydeligvis forskellige behov:

Ledinaire er det pålidelige og overkommelige valg til hverdagsopgaver. Det prioriterer nem installation, enkel specifikation, høj tilgængelighed og god økonomi.

 

CoreLine er positioneret til erhvervsprojekter og regulerede anvendelsesområder med fokus på tilpasning til anvendelsen, højere ydeevne, intelligent belysning, nem indkøring, reparerbarhed og standardoverholdelse.

 

Kort sagt:

 

  • Ledinaire = hurtig, enkel, pålidelig.
  • CoreLine = intelligent, opkoblet og anvendelsesfokuseret professionel belysning.

Hvordan kan jeg få flere oplysninger eller finde det rigtige Ledinaire produkt til mit projekt?

Signify teamet er klar til at hjælpe dig med at vælge den rigtige Ledinaire løsning. Besøg Ledinaire produktsiden, og brug "Kontakt os" for at komme i kontakt med en lokal repræsentant. Uanset om du køber via grossist, onlineportal eller OTC, kan teamet hjælpe med produktvalg, tilgængelighed og vejledning om anvendelsesområder.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ikon for mobilenhed

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med de seneste nyheder, webinarer, innovationer og værktøjer.​

Ikon for chatboble

Flere oplysninger​

Er du ved at starte et nyt projekt? Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Ikon for indkøbskurv

Find en partner

Find en distributør eller certificeret systemintegrator i nærheden af dig.​