Philips Coreline products

Philips CoreLine

Vælg langvarig pålidelighed og ydeevne

Professionelles valg

Ethvert projekt medfører et pres: stramme tidsplaner, krævende specifikationer, ingen plads til fejl. Philips CoreLine er udviklet til professionelle, der værdsætter hastighed, pålidelighed og ensartet ydeevne. Det er sortimentet, installatører og grossister vælger, når arbejdet skal udføres korrekt. Én portefølje til enhver anvendelse, bygget til den måde, du faktisk arbejder på.

 

Udforsk sortimentet og find det rigtige armatur til dit projekt.

Hvorfor vælger professionelle CoreLine

Langvarig pålidelighed og ydeevne er kernen i CoreLine-serien. Derfor er alle produkter udviklet til at præstere bedst, hvor det betyder mest: installationshastighed, lyskvalitet, fleksibilitet og levetid — hvilket giver dig en klar fordel i ethvert projekt.

Building with windows, surrounded by radiating lines

Lys af høj kvalitet på tværs af anvendelsesområder

Wrench with three horizontal motion lines to the left

Hurtig installation gennem smartere design

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

Emballage udelukkende af pap

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

Intelligente løsninger, der er nemme at konfigurere

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

Reservedele tilgængelige

CoreLine Waterproof Gen3

Sådan ser næste niveau ud

Mød den nye CoreLine Industriarmatur gen3 – udviklet til at præstere bedst, hvor det betyder mest.

 

  • Belysning af høj kvalitet på tværs af anvendelser
  • Lang levetid på op til 100.000 timer (L80)
  • 186–189 lm/W med UltraEfficient-versioner
  • Hurtig installation, alt samlet i én kasse
  • Intelligente løsninger, nemme at konfigurere
  • Reservedele tilgængelige

* Kun tilgængelig for udvalgte produkter

Udforsk CoreLine-produktserien

GreenBG

Har du et spørgsmål om CoreLine?

Vi er her for at hjælpe.

CoreLine har en troværdig løsning til enhver anvendelse

Maksimér fokus, komfort og effektivitet på moderne arbejdspladser

CoreLine-produkter leverer ensartet lys af høj kvalitet til kontorer i alle former og størrelser — understøtter produktivitet, visuel komfort og energieffektivitet. Designet til nem installation og pålidelig drift hjælper CoreLine dig med at skabe sunde, effektive arbejdsmiljøer, som folk trives i, og bygninger, der lever op til nutidens standarder.

 

Læs mere om kontorer

Se, hvad Signify ellers kan gøre for dig

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

Philips Ledinaire-serien tilbyder dokumenteret kvalitet og nem installation. Den står for fremragende belysning uden besvær.

An electricist with a tablet

Ressourcer

Vores ressource-side er fyldt med alt om belysning — fra værktøjer til viden og måder at komme i kontakt på.

City skyline with numerous high-rise buildings

Anvendelser

Leder du efter en løsning til en specifik anvendelse? Udforsk vores dedikerede sider for dybdegående indsigt.

Udforsk vores anvendelser

Hvad er Philips CoreLine LED-belysning, og hvorfor vælger professionelle det?

Pålidelig Philips-kvalitet, fremragende lys, robust design og lang levetid — udviklet til at præstere bedst, hvor det betyder mest. Derfor er det de professionelles valg.

Hvilke CoreLine-produkttyper findes (panel, downlight, indbygget, industriarmaturer)?

CoreLine er en portefølje, ikke et enkelt produkt. Den omfatter serier til forskellige behov — såsom CoreLine Industriarmaturer til krævende miljøer og CoreLine Grundarmaturer til daglige lineære anvendelser.

Er CoreLine egnet til indbygget eller downlight-anvendelser?

CoreLine er designet til at dække en bred vifte af professionelle anvendelser. For inspiration og vejledning kan du udforske anvendelser inden for sundhed og detail.

Hvordan understøtter CoreLine hurtig installation på stedet?

Alle produkter i CoreLine-serien er designet til hurtig installation. Hurtig opkobling er en central funktion. Hurtig installation starter med hurtig udpakning — emballagen er kun af pap og kan nemt bortskaffes samlet.

Hvad er nyt i CoreLine Industriarmatur gen3?

Philips CoreLine Industriarmatur er udviklet til at præstere bedst, hvor det betyder mest: høj lyskvalitet, hurtig installation og lang levetid, med forbundne løsninger, der er nemme at konfigurere, og har reservedele tilgængelige.

Tilbyder CoreLine nødbelysning?

Nogle professionelle belysningsserier tilbyder nødbelysning afhængigt af produktserie og marked. For CoreLine bør du bekræfte tilgængeligheden i din region via brochurer/ressourcer eller kontakte os for den korrekte projektspecifikation.

Hvordan kan vi hjælpe jer med?

Mobile device icon

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med de seneste nyheder, webinarer, innovationer og værktøjer...

Chat bubble icon

Mere information

Er du ved at starte et nyt projekt? Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Shopping cart icon

Partnerlokator

Find en distributør eller certificeret systemintegrator i nærheden af ​​dig.