Danmark - Dansk

Philips DigiStreet, Road & street light, 126 W, 19800 lm, 4000 K, CRI70, Bred lysfordeling 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG10-10

BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Styretap til diameter 62 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 19800 lm, 126 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Skruestik

Ordrekode: 910925866252
Fuld ordrekode: 871869637838000

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED220 [LED module 22000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925866252 da_DK pdf 295.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925866252_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925866252_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED220-/740 II DW10 DGR SRG10 62 LDT