Danmark - Dansk

Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED49 | LED module 4900 lm, 740 Neutral hvid, Sikkerhedsklasse II, Lysfordeling, ekstra bred 70, Mørkegrå, Styretap til diameter 62 mm

BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Styretap til diameter 62 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4263 lm, 29.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, ekstra bred 70, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, Skruestik

Ordrekode: 910925863567
Fuld ordrekode: 871869637692800

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED49 [LED module 4900 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Forkobling
EB [Elektronisk]
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925863567 da_DK pdf 292.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925863567_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925863567_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED49-/740 II DX70 DGR 62 LDT