Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED30 | LED module 3000 lm, 830 Varm hvid, Sikkerhedsklasse II, Bred lysfordeling 10, Mørkegrå, Styretap til diameter 62 mm
BGP760 LED30-/830 II DW10 DGR 62
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Styretap til diameter 62 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2730 lm, 21 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, Skruestik
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Forkobling
- EB [Elektronisk]
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Lyskildes motortype
- LED
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år