Danmark - Dansk

Philips DigiStreet, Road & street light, 196 W, 29920 lm, 4000 K, CRI70, Bred lysfordeling 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG10-10

BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Styretap til diameter 62 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 29920 lm, 196 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Skruestik

Ordrekode: 910925866251
Fuld ordrekode: 871869637844100

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED340 [LED module 34000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925866251 da_DK pdf 298.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
BGP760 pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925866251_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925866251_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62 LDT