Danmark - Dansk

Philips DigiStreet, Road & street light, 34 W, 4550 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 11, Sikkerhedsklasse II, IP66

BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Styretap til diameter 62 mm, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4550 lm, 34 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, Skruestik

Ordrekode: 910925866238
Fuld ordrekode: 871869637694200

Specifikationer

Kode for lampeserie
LED50 [LED module 5000 lm]
Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Lyskildes motortype
LED
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925866238 da_DK pdf 281.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
BGP760 pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925866238_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925866238_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 LDT