Opdag vores belysningsløsninger til cirkulær økonomi

Belysning udviklet til den cirkulære økonomi

Signify Circle

Vælg energi- og ressourceeffektiv højtydende belysning, der er designet til holdbarhed, opgradering og genbrug.

Vi gør det muligt

Ifølge Europa Kommissionen bestemmes op til 80% af miljøpåvirkningen og 90% af produktionsomkostningerne i designfasen. Derfor er Signify Circle produkter designet til cirkularitet fra starten. Vores designprincipper fokuserer på tre centrale handlinger: use less, use longer og use again.

 

  • Use less: ved at reducere materialeforbruget, øge anvendelsen af genanvendte materialer, eliminere skadelige kemikalier og opnå høj energieffektivitet.
  • Use longer: ved at forlænge produkters levetid og gøre dem nemmere at opgradere og reparere, så de kan bruges i længere tid.
  • Use again: ved at gøre det lettere at demontere komponenter og i sidste ende genanvende produkter ved endt levetid, så materialer i videst muligt omfang kan genbruges.
Use less, use longer, use again

Cirkularitet starter her​

Circle ready produkter​

Alle Signify Circle produkter er designet til cirkularitet fra starten. Det betyder intelligent brug af materialer, optimal energieffektivitet, løsninger bygget til at holde og optimeret til opgraderingsmuligheder og genbrug.

 

 

Light as a Service

Light as a Service

Med vores Light as a Service (LaaS) får du den ydeevne, du har brug for, uden at eje eller vedligeholde udstyret. Det er en enkel måde at sænke omkostningerne, reducere besværet og sikre højtydende belysning på lang sigt.

Genbrug, renover, genfremstil​

Reparér og genbrug

Forlæng levetiden på udendørsarmaturer med Signify repair and upgrade – en professionel løsning, der giver ældre armaturer nyt liv med moderne LED-teknologi og garanti. På vores workshop i Hedehusene hjælper vi kommuner og driftselskaber med reparation og opgradering, så eksisterende armaturer kan genanvendes, yde optimalt og bruges i mange år endnu.

Reservedele og opgraderingssæt

Vedligeholdelse og reservedele

Vedligeholdelse er nemmere end nogensinde takket være en QR-kode på alle Signify Circle produkter, der giver øjeblikkelig adgang til produktserviceinformation, reservedele og opgraderingstjenester. Det er en omkostningseffektiv metode, hvor produktets levetid forlænges med minimal forstyrrelse.

Klik her for at få detaljerede oplysninger om Signify Circle definitioner og rammerne for cirkularitetspolitikken.