Philips MASTER LED lysrør EM/230V T8 med genbrugsplast

For topydelse og bæredygtighed

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Vores nye bæredygtighedshelt Philips MASTER LED-lysrør T8 EM/230V — et banebrydende LED-lysrør designet til ydeevne, holdbarhed og miljøpåvirkning. Som det første LED-lysrør nogensinde, der består af 40% genbrugsplast fra forbrugere, sætter den en ny standard for bæredygtig belysning uden at gå på kompromis med kvaliteten. Med en lang levetid på 75.000 timer og høj lysudbytte på op til 185 lm/W sikrer MASTER LED-lysrør T8 enestående energieffektivitet. Disse T8 LED-lysrør er det rette valg for uovertruffen ydeevne og er designet til at modstå hverdagens forhold. Store besparelser takket være et lavt energiforbrug og en usædvanlig lang levetid, hvilket sikrer, at dette lysrør mestrer enhver krævende opgave.

Fordele

  • Absolut ydelse, der tilbyder en løsning til ethvert anvendelsesområde

  • Uovertruffen besparelse med lavt energiforbrug og lang levetid

Egenskaber

  • Fremstillet af gennemsnitligt 40% genanvendt plast

  • Imponerende energibesparelse og holdbarhed med op til 185 lm/W effektivitet og 75.000 timers levetid

Anvendelsesområder

  • Kontorer, skoler, sundhedspleje
  • Parkering, lagerbygninger og industri
  • Offentlige områder

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTER LED lysrør EM/230V T8 med genbrugsplast da_DK pdf 321.5 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTER LED lysrør EM/230V T8 med genbrugsplast
Flere enheder - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Software plug-ins

Family-IES-MASTER LED lysrør EM/230V T8 med genbrugsplast
Flere enheder - Software Plugins