Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1100 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 t, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1100 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Ordrekode: 929001961102
Fuld ordrekode: 871869961602100

Specifikationer

Fod
G13 Rotatable end-cap
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 txt 4.6 kB
Energimærke
Energy Efficiency Label 929001961102 pdf 68.0 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929001961102 da_DK pdf 654.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929001961102_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929001961102_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ies 38.9 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8 ldt 34.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001961102 pdf 660.8 kB