Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 t

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 t, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Ordrekode: 929004241802
Fuld ordrekode: 872016938793500

Specifikationer

Fod
G13 Rotatable end-cap
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Normeret levetid
75.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC txt 4.6 kB
Energimærke
Energy Efficiency Label 929004241802 pdf 68.6 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Afmonteringsvejledning
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929004241802 da_DK pdf 653.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929004241802_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929004241802_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC ldt 34.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB