Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 t
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T8, EM/230V, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 t, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specifikationer
- Fod
- G13 Rotatable end-cap
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Normeret levetid
- 75.000 t
- Skiftecyklus
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Lysstrømsmålingsreference
- Sphere
- Garantiperiode
- 5 år